![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417473-LEGRAND-1000.jpg)
Bareta de alimentare pentru MPX³ 32S, 32H si 32MA - 3 dispozitive
MPX3
Legrand
Bareta de alimentare pentru MPX³ 32S, 32H si 32MA - 3 dispozitive
REF. 417473
EAN.
3414970397331
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of phases | 9 |
---|---|
Number of poles | 9 |
Suitable for number of devices | 3 |
Module width | 15 mm |
Length | 130 mm |
Width in number of modular spacings | 8 |
Rated permanent current Iu | 63 A |
Type of electric connection | Fork |
---|---|
Insulated | Yes |
Max. rated operation voltage Ue | 690 V |
Suitable for devices with N-conductor | No |
Suitable for devices with auxiliary switch | No |
Colour | Grey |
Documentație
1 document
Ghid tehnic
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE