![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417472-LEGRAND-1000.jpg)
Bareta de alimentare pentru MPX³ 63H - 108 A - 2 dispozitive
MPX3
Legrand
Bareta de alimentare pentru MPX³ 63H - 108 A - 2 dispozitive
REF. 417472
EAN.
3414970397317
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of phases | 6 |
---|---|
Number of poles | 6 |
Suitable for number of devices | 2 |
Module width | 18.3 mm |
Length | 110 mm |
Width in number of modular spacings | 5 |
Rated permanent current Iu | 108 A |
Type of electric connection | Pin |
---|---|
Insulated | Yes |
Max. rated operation voltage Ue | 690 V |
Suitable for devices with N-conductor | No |
Suitable for devices with auxiliary switch | No |
Colour | Grey |
Documentație
1 document
Ghid tehnic
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE