Bareta de conexiune fara suruburi Nylbloc auto - pentru 3 conductoare - 24 A - 450 V~
Nylbloc™ auto
Legrand
Bareta de conexiune fara suruburi Nylbloc auto - pentru 3 conductoare - 24 A - 450 V~
REF. 034323
EAN.
3245060343231
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of clamp positions | 1 |
---|---|
Nominal cross section | 0.75-2.5 mm² |
With operation lever | No |
Colour | Colourless |
Transparent | Yes |
Nominal voltage | 450 V |
---|---|
Nominal current | 24 A |
Suitable for solid conductors | Yes |
Suitable for flexible conductors | No |
Suitable for multi-wire conductors | No |
Documentație
3 documente
Acord
NF-650685A
(0.13 Mo)
Acord
IMQ-CA02.01935
(0.66 Mo)
Acord
AENOR-030/002395
(0.32 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE