![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-098448-WEB-R.jpg)
BARETĂ COSGA
Legrand
BARETĂ COSGA
REF. 098448
EAN.
3245060984489
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Brass |
Surface protection | Untreated |
Width | 150 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 65 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
---|---|
Connection type | Screwed terminal |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 10-35 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 10-35 mm² |
Mounting method | Surface mounted |