![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-034277-WEB-R.jpg)
BARETĂ NYLBLOC 10MM2 INCOLOR
Legrand
BARETĂ NYLBLOC 10MM2 INCOLOR
REF. 034277
EAN.
3245060342777
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Explosion-tested version 'Ex e' | No |
---|---|
Type of electrical connection 1 | Screw connection |
Type of electrical connection 2 | Screw connection |
Material insulation body | Thermoplastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |
---|---|
Closing plate required | No |
Colour | White |
Transparent | No |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE