![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037544-LEGRAND-1000.jpg)
Bareta pentru 12 blocuri - conexiune cu surub - pas 15
Legrand
Bareta pentru 12 blocuri - conexiune cu surub - pas 15
REF. 037544
EAN.
3245060375447
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Jumper comb |
---|---|
Number of bridged clamps | 12 |
Rated current In | 125 A |
Rated voltage | 800 V |
Insulated | No |
With shock protection | No |
---|---|
Mounting method | Screwable |
Modular spacing | 15 mm |
Colour | Other |