Barillet européen - avec 3 clés - pour programmes Plexo, Céliane et Mosaic
PROGRAMME PLEXO
Legrand
Barillet européen - avec 3 clés - pour programmes Plexo, Céliane et Mosaic
REF. 069795
EAN.
3245060697952
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Mechanical locking |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 17 mm |
Height | 17 mm |
Depth | 42.5 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Aluminium |
Halogen free | Yes |