![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-061797-WEB-R.jpg)
Baterie nichel-cadmiu - pentru corpuri de iluminat de urgență - 1,5 Ah
Legrand
Baterie nichel-cadmiu - pentru corpuri de iluminat de urgență - 1,5 Ah
REF. 061797
EAN.
3245060617974
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Size indication | Other |
---|---|
Number of cells | 2 |
Model | Nickel cadmium |
Nominal voltage | 2.4 V |
Capacity | 1.2 mAh |
IEC indication | Other |
Battery pack | Yes |
---|---|
Suitable for EX-applications | No |
Plastic housing | No |
Ambient temperature | 0-40 °C |
Suitable for rapid charger | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |