![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/061096-LEGRAND-1000.jpg)
Baterie nichel-cadmiu - pentru corpuri de iluminat de urgență - 2 x 3,6 V - 2,2 Ah
Legrand
Baterie nichel-cadmiu - pentru corpuri de iluminat de urgență - 2 x 3,6 V - 2,2 Ah
REF. 061096
EAN.
3245060610968
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Size indication | Baby |
---|---|
Number of cells | 6 |
Model | Nickel metal hydride |
Nominal voltage | 3.6 V |
Capacity | 2200 mAh |
IEC indication | HR14 |
Other indications | SC |
Length | 70 mm |
Height including pole | 48 mm |
Width | 24 mm |
---|---|
Battery pack | Yes |
Suitable for EX-applications | No |
Plastic housing | Yes |
Ambient temperature | 0-40 °C |
Suitable for rapid charger | Yes |
Weight | 308.22 g |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |