![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/061883-LEGRAND-1000.jpg)
Baterie nichel-cadmiu - pentru corpuri de iluminat de urgență - 3,6 V - 1,5 Ah
Legrand
Baterie nichel-cadmiu - pentru corpuri de iluminat de urgență - 3,6 V - 1,5 Ah
REF. 061883
EAN.
3245060618834
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Size indication | Other |
---|---|
Number of cells | 3 |
Model | Nickel cadmium |
Nominal voltage | 3.6 V |
Capacity | 1.5 mAh |
IEC indication | Other |
Length | 90 mm |
Height including pole | 42 mm |
Width | 22 mm |
---|---|
Battery pack | Yes |
Suitable for EX-applications | No |
Plastic housing | No |
Ambient temperature | 0-40 °C |
Suitable for rapid charger | Yes |
Weight | 147 g |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |