![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/061885-LEGRAND-1000.jpg)
Baterie nichel-cadmiu - pentru corpuri de iluminat de urgență - 6 V - 1,6 Ah
Legrand
Baterie nichel-cadmiu - pentru corpuri de iluminat de urgență - 6 V - 1,6 Ah
REF. 061885
EAN.
3245060618858
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Size indication | Other |
---|---|
Number of cells | 5 |
Model | Nickel cadmium |
Nominal voltage | 6 V |
Capacity | 1500 mAh |
IEC indication | Other |
Length | 210 mm |
Diameter | 22 mm |
Battery pack | Yes |
---|---|
Suitable for EX-applications | No |
Plastic housing | No |
Ambient temperature | 0-40 °C |
Suitable for rapid charger | Yes |
Weight | 241 g |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |