Skip to main content
Logo print

Baterie nichel-cadmiu - pentru corpuri de iluminat de urgență - 7,2 V - 1,6 Ah

Legrand

Baterie nichel-cadmiu - pentru corpuri de iluminat de urgență - 7,2 V - 1,6 Ah

REF. 061886 EAN. 3245060618865
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Size indication Other
Number of cells 6
Model Nickel cadmium
Nominal voltage 7.2 V
Capacity 1.5 mAh
IEC indication Other
Length 252 mm
Diameter 22 mm
Battery pack Yes
Suitable for EX-applications No
Plastic housing No
Ambient temperature 0-40 °C
Suitable for rapid charger Yes
Weight 296 g
Contains Batteries and/or Accumulator Yes