Skip to main content
Logo print

Baterie de rezervă MyHOME BUS - 6 V - 0,5 Ah

Bticino

Baterie de rezervă MyHOME BUS - 6 V - 0,5 Ah

REF. 3507/6 EAN. 8012199081656
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Size indication Flat-Pack
Number of cells 5
Model Nickel metal hydride
Nominal voltage 6 V
Capacity 550 mAh
IEC indication Other
Other indications AAA
Length 51 mm
Height including pole 44.7 mm
Width 10.6 mm
Battery pack Yes
Suitable for EX-applications No
Plastic housing Yes
Ambient temperature -5-55 °C
Suitable for rapid charger No
Weight 55.7 g
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
U4214C.pdf pdf (0.27 Mo)