![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-406285-WEB-R.jpg)
Baterie de rezerva pentru declansatorul autonom Ref. 4 062 87
Legrand
Baterie de rezerva pentru declansatorul autonom Ref. 4 062 87
REF. 406285
EAN.
3245064062855
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Device fitting | Other |
---|---|
Function | Other |
Width in number of modular spacings | 0.5 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated voltage | 3 V |
Voltage type | DC |
---|---|
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 125 A |
Width | 11 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 71.5 mm |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE