![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4784_1-BTICINO-1000.jpg)
Baterie de rezervă pentru lampa de urgență
Bticino
Baterie de rezervă pentru lampa de urgență
REF. L4784/1
EAN.
8012199450469
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Size indication | Other |
---|---|
Model | Nickel cadmium |
Nominal voltage | 2.4 V |
Capacity | 600 mAh |
IEC indication | Other |
Other indications | Other |
Length | 15 mm |
Height including pole | 55 mm |
Width | 29 mm |
Battery pack | Yes |
Plastic housing | Yes |
Ambient temperature | 40-40 °C |
---|---|
Suitable for rapid charger | No |
Weight | 46.5 g |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Nickel-Cadmium |
Number of Pack 1 | 1 |
Number of Single Element (Pack1) | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 46 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE