![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080016-LEGRAND.jpg)
BATIBOX OBTURAT ENERGY D16MM
BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE
Legrand
BATIBOX OBTURAT ENERGY D16MM
REF. 080016
EAN.
3245060800161
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal diameter | 16 mm |
---|---|
Depth | 16 mm |
Model | Closed |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |