![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080025-LEGRAND.jpg)
BATIBOX OBTURAT ENERGY D25MM
BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE
Legrand
BATIBOX OBTURAT ENERGY D25MM
REF. 080025
EAN.
3245060800253
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal diameter | 25 mm |
---|---|
Depth | 18.14 mm |
Model | Closed |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |