![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030894-LEGRAND.jpg)
BAZĂ COLSON PENTRU DLP
Legrand
BAZĂ COLSON PENTRU DLP
REF. 030894
EAN.
3245060308940
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Length | 21.5 mm |
---|---|
Width | 9.5 mm |
Height | 13 mm |
Suitable for cable tie width to | 9 mm |
For max. bundle diameter | 0 mm |
Type of fastening | Other |
---|---|
Diameter mounting hole | 0 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Colour | Black |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE