Skip to main content
Logo print

Bloc de borne - neutru și împământare - 2 x 12 orificii

Legrand

Bloc de borne - neutru și împământare - 2 x 12 orificii

REF. 601291 EAN. 3245066012919
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Number of poles 2
Nominal current 76 A
Connection type Screwing
Mounting method Screw
Number of inputs 2
Number of outputs 22
Suitable for solid conductors Yes
Suitable for stranded conductors Yes
Suitable for fine strand conductors Yes
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve No
Suitable for extra fine-strand conductors No
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve No
Conductor cross section, input 1.5-16 mm²
Conductor cross section, output 1.5-16 mm²
Contact safe Yes
Height 14 mm
Width 276 mm
Depth 16.5 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Nominal voltage 230-400 V
Type of distribution blocks Phase/neutral/earth
Terminals capacity 1.5-16 mm²
Label space/information surface No