Bloc de contacte auxiliare aditionale CTX³ - pentru CTX³ 22/40/65/100/150 - 1 ND + 1 NÎ - montaj frontal
CTX3
Legrand
Bloc de contacte auxiliare aditionale CTX³ - pentru CTX³ 22/40/65/100/150 - 1 ND + 1 NÎ - montaj frontal
REF. 416850
EAN.
3414970408389
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 3 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Clip-on |
Mounting method | Front fastening |
Documentație
1 document
Ghid tehnic
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE