Bloc descarcator pentru tensiunea tranzitorie pentru CTX³ - 24-48 V~/=
CTX3
Legrand
Bloc descarcator pentru tensiunea tranzitorie pentru CTX³ - 24-48 V~/=
REF. 416895
EAN.
3414970410351
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Function | Varistor (voltage-sensitive resistor) |
---|---|
Voltage type (operating voltage) | AC/DC |
Operating voltage AC 50 Hz | 24-48 V |
Operating voltage AC 60 Hz | 24-48 V |
---|---|
Operating voltage DC | 24-48 V |
With LED indication | No |
Documentație
1 document
Ghid tehnic
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE