Skip to main content
Logo print

Bloc diferential - DPX/DPX-I 630 - standard - 3P - 400 A

DPX3 1600 Legrand

Bloc diferential - DPX/DPX-I 630 - standard - 3P - 400 A

REF. 026060 EAN. 3245060260606
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Nominal voltage 230-500 V
Nominal current 400 A
Rated fault current adjustable Yes
Rated fault current 0.03-3 A
Max. delay time 3000 ms
Delay adjustable Yes
Number of poles 3
Leakage current type A

Documentație

3 documente
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
LE07066AC.pdf pdf (0.92 Mo)
Document workshop
1 document
Autocad 3D
026060.dwg dwg (0.12 Mo)
1 document
Acord