![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-026065-WEB-R.jpg)
Bloc diferential - DPX/DPX-I 630 - standard - 4P - 630 A
DPX3 1600
Legrand
Bloc diferential - DPX/DPX-I 630 - standard - 4P - 630 A
REF. 026065
EAN.
3245060260651
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal voltage | 230-500 V |
---|---|
Nominal current | 630 A |
Rated fault current adjustable | Yes |
Rated fault current | 0.03-3 A |
Max. delay time | 3000 ms |
---|---|
Delay adjustable | Yes |
Number of poles | 4 |
Leakage current type | A |
Documentație
3 documente
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
Document workshop
1 document
Autocad 3D
1 document
Acord
CCC-2005010307161816
(4.86 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE