Bloc electric Osmoz pentru taste cu lumina de control - 12-24V~/= - verde
Legrand
Bloc electric Osmoz pentru taste cu lumina de control - 12-24V~/= - verde
REF. 022912
EAN.
3245060229122
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 10.8-26.4 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 10.8-26.4 V |
Rated voltage Ue at DC | 10.8-26.4 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC/DC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Colour light source | Green |
Type of fastening | Front fastening |
Documentație
5 documente
Acord
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Acord
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Acord
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE