Bloc electric Osmoz pentru taste fara lumina de control - ND
Osmoz
Legrand
Bloc electric Osmoz pentru taste fara lumina de control - ND
REF. 022902
EAN.
3245060229023
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 3 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Top mounting and integrable |
Mounting method | Front fastening |
Documentație
4 documente
Profilul de mediu
Acord
OC / CB-FR_714619/A1
(0.42 Mo)
Acord
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
Acord
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE