Skip to main content
Logo print

Bloc electric Osmoz pentru taste fara lumina de control - NÎ

Osmoz Legrand

Bloc electric Osmoz pentru taste fara lumina de control - NÎ

REF. 022901 EAN. 3245060229016
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Number of contacts as change-over contact 0
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 1
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V 3 A
Type of electric connection Screw connection
Model Top mounting and integrable
Mounting method Front fastening

Documentație

4 documente
Profilul de mediu
LGRP-2015-328-V1-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Acord
Acord
Acord