Bloc de jonctiune de mare capacitate: baza electroizolanta Viking 3 - jonctiune pentru papuci – pentru sina simetrica - M8 - pas 26
Legrand
Bloc de jonctiune de mare capacitate: baza electroizolanta Viking 3 - jonctiune pentru papuci – pentru sina simetrica - M8 - pas 26
REF. 039071
EAN.
3245060390716
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 35-35 mm² |
---|---|
Rated voltage | 1000 V |
Type of electrical connection 1 | Bolt connection |
Type of electrical connection 2 | Bolt connection |
Number of levels | 1 |
Number of clamp positions per level | 1 |
Internally connected stages | No |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Material insulation body | Thermoplastic |
---|---|
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Operating temperature | -5-40 °C |
Width | 26 mm |
Height | 56 mm |
Depth | 84 mm |
Closing plate required | No |
Colour | Grey |