Skip to main content
Logo print

Bloc de jonctiune de mare capacitate: Viking 3 - pentru papuci sau bare din cupru pentru sina asimetrica - M12 - pas 46

Legrand

Bloc de jonctiune de mare capacitate: Viking 3 - pentru papuci sau bare din cupru pentru sina asimetrica - M12 - pas 46

REF. 039034 EAN. 3245060390341
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve 240-240 mm²
Rated voltage 1000 V
Type of electrical connection 1 Bolt connection
Type of electrical connection 2 Bolt connection
Number of levels 1
Number of clamp positions per level 1
Internally connected stages No
Mounting method G-rail
Material insulation body Thermoplastic
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2
Operating temperature -5-40 °C
Width 46 mm
Height 64 mm
Depth 86 mm
Closing plate required No
Colour Grey