![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039014-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc de jonctiune Viking 3 - jonctiune pentru papuci-jonctiune pentru papuci - pas 42
Viking 3
Legrand
Bloc de jonctiune Viking 3 - jonctiune pentru papuci-jonctiune pentru papuci - pas 42
REF. 039014
EAN.
3245060390143
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 150-150 mm² |
---|---|
Rated current In | 415 A |
Rated voltage | 1000 V |
Type of electrical connection 1 | Bolt connection |
Type of electrical connection 2 | Bolt connection |
Number of levels | 1 |
Number of clamp positions per level | 1 |
Internally connected stages | No |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Material insulation body | Thermoplastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
---|---|
Operating temperature | -5-40 °C |
Width | 42 mm |
Height | 89.5 mm |
Depth | 296 mm |
Closing plate required | No |
Colour | Grey |
Type of slitting | Swivelling |
With integrated test socket | Yes |
Documentație
1 document
Autocad 3D
1 document
Acord
UL recogn-E60900 Vol 1 Sec7
(0.11 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE