![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051366-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc multipriză 3x 2P+E - din cauciuc cu capace IP44 IK08
Rubber single-socket plugs and extensions
Legrand
Bloc multipriză 3x 2P+E - din cauciuc cu capace IP44 IK08
REF. 051366
EAN.
3245060513665
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Rubber |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
Documentație
4 documente
Acord
KSC-JW04005-16001
(0.37 Mo)
Acord
SNI-CA-220207_824 220293
(2.16 Mo)
Acord
AENOR-030/002195
(0.41 Mo)
Acord
OC / CB-FR 60055202C
(0.77 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE