![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/653575_pw_151761.jpg)
Bloc multipriză pentru sală de ședințe - pentru masă centrală - cu switch negestionabil
Desktop Unit LG
Legrand
Bloc multipriză pentru sală de ședințe - pentru masă centrală - cu switch negestionabil
REF. 653575
EAN.
3245066535753
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Colour | White |
Length | 320 mm |
Width | 200 mm |
Height | 75 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Diameter | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 8 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE