Skip to main content
Logo print

Bloc special Osmoz - cu LED si lumina de control - 12-24V~/= - albastru

Legrand

Bloc special Osmoz - cu LED si lumina de control - 12-24V~/= - albastru

REF. 024253 EAN. 3245060242534
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Transformer integrated No
With integrated voltage decreasing resistor Yes
With light source Yes
With integrated diode Yes
Lamp holder None
Rated voltage Ue at AC 50 Hz 10.8-26.4 V
Rated voltage Ue at AC 60 Hz 10.8-26.4 V
Rated voltage Ue at DC 10.8-26.4 V
Voltage type for actuating AC/DC
Lamp type LED
Connection type auxiliary circuit Screw connection
Colour light source Blue
Type of fastening Floor fastening

Documentație

4 documente
Acord
Acord
Profilul de mediu
LGRP-2015-324-V1-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
Acord