Bloc Viking 3 - pentru conductorul de protectie - 1 jonctiune - 1 intrare/1 iesire - cu baza metalica - pas 10
Viking 3
Legrand
Bloc Viking 3 - pentru conductorul de protectie - 1 jonctiune - 1 intrare/1 iesire - cu baza metalica - pas 10
REF. 037173
EAN.
3245060371739
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 1.5-16 mm² |
---|---|
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve | 2.5-10 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 1.5-16 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 2.5-10 mm² |
Rated current In | 57 A |
Rated voltage | 800 V |
Type of electrical connection 1 | Screw connection |
Type of electrical connection 2 | Screw connection |
Number of levels | 1 |
Number of clamp positions per level | 2 |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Material insulation body | Thermoplastic |
---|---|
Operating temperature | -5-40 °C |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Width | 10 mm |
Height | 46.5 mm |
Depth | 52.5 mm |
Explosion-tested version 'Ex e' | Yes |
Closing plate required | Yes |
Colour | Green/yellow |
Internally connected stages | No |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
5 documente
Acord
UL recogn-20101029-E60900
(0.13 Mo)
Acord
NF App Industri-NF208_1008
(0.28 Mo)
Acord
IMQ-CA02.03545
(0.74 Mo)
Acord
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Acord
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE