![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026164_pw_93668.jpg)
Bobina de declansare - tensiune bobina 24 V~/=
DPX3 1600
Legrand
Bobina de declansare - tensiune bobina 24 V~/=
REF. 026164
EAN.
3245060261641
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 24-24 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 24-24 V |
Rated control supply voltage DC | 24-24 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Type of electric connection | Other |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Acord
CCC-2005010307161816
(4.86 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE