![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028139-LEGRAND-1000.jpg)
Bobină de declanșare tensiune minimă DMX³ 1600 - 220-250 V~/=
Legrand
Bobină de declanșare tensiune minimă DMX³ 1600 - 220-250 V~/=
REF. 028139
EAN.
3414970767080
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 187-275 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 187-275 V |
Rated control supply voltage DC | 187-275 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Type of electric connection | Flat plug-in connection |
Delayed | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Width | 70 mm |
---|---|
Height | 50 mm |
Depth | 50 mm |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Operating / setting temperature | -5-70 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Terminals capacity | 1-2.5 mm² |
Documentație
4 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
Ghid tehnic
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE