![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026097_pw_94523.jpg)
Bobina - Ø150 mm deschis - pentru 0 260 88 - 1 bobina per DPX
Legrand
Bobina - Ø150 mm deschis - pentru 0 260 88 - 1 bobina per DPX
REF. 026097
EAN.
3245060260972
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 250 A |
Rated secondary current | 0.5 A |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
Calibrated | Yes |
With shock protection | Yes |
---|---|
Opening diameter | 150 mm |
Snap mounting | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE