Bobina pentru declansare de la distanta - 110 to 415 V~
DX3
Legrand
Bobina pentru declansare de la distanta - 110 to 415 V~
REF. 406278
EAN.
3245064062787
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Device fitting | Universal |
---|---|
Function | Shunt release (for power circuit breaker) |
Width in number of modular spacings | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 6 A |
---|---|
Rated voltage | 415 V |
Voltage type | AC/DC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 125 A |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE