![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028848-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina pentru declansare pentru DMX³ 2500 si 4000 - 24 V~/=
Legrand
Bobina pentru declansare pentru DMX³ 2500 si 4000 - 24 V~/=
REF. 028848
EAN.
3245060288488
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 24-24 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 24-24 V |
Rated control supply voltage DC | 24-24 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Type of electric connection | Other |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
Ghid tehnic
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE