![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-422243-WEB-R.jpg)
Bobina pentru declansare pentru DRX/DPX³ - 400 V~ si =
Legrand
Bobina pentru declansare pentru DRX/DPX³ - 400 V~ si =
REF. 422243
EAN.
3414970335708
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 380-440 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 380-440 V |
Rated control supply voltage DC | 380-440 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
---|---|
Built as switching-on coil | No |
Built as switch-off coil | Yes |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE