![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034030-LEGRAND-1000.jpg)
Bornă antiforfecare - piuliță hexagonală - fără suport - 2x6 mm2
Legrand
Bornă antiforfecare - piuliță hexagonală - fără suport - 2x6 mm2
REF. 034030
EAN.
3245060340308
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Explosion-tested version 'Ex e' | No |
---|---|
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 6-6 mm² |
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve | 4-4 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 6-6 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 6-6 mm² |
Rated current In | 64 A |
Rated voltage | 230 V |
Type of electrical connection 1 | Other |
Type of electrical connection 2 | Screw connection |
Number of poles | 1 |
Number of clamp positions per pole | 1 |
Mounting method | Other |
---|---|
Material insulation body | Thermoplastic |
Operating temperature | -5-40 °C |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |
Width | 15.7 mm |
Height | 27 mm |
Depth | 15.7 mm |
Closing plate required | No |
Colour | Black |
Transparent | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE