![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026288-LEGRAND-1000.jpg)
Borne (4) - Pentru cablu de 185 mm2 (rigid) sau 150 mm2 (flexibil) pentru DPX 250 ER si DPX-IS 250
Legrand
Borne (4) - Pentru cablu de 185 mm2 (rigid) sau 150 mm2 (flexibil) pentru DPX 250 ER si DPX-IS 250
REF. 026288
EAN.
3245060262884
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of poles | 4 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Mounting method | Screw |
Contact safe | No |
Height | 20 mm |
---|---|
Width | 22 mm |
Depth | 38 mm |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE