Skip to main content
Logo print

Borne pentru bare DPX³ 250 - Set de 3

Legrand

Borne pentru bare DPX³ 250 - Set de 3

REF. 421079 EAN. 3245064210799
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Number of poles 3
Connection type Screwing
Contact safe No
Height 20.7 mm
Width 27 mm
Depth 13.7 mm

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
LE04940AB.pdf pdf (1.98 Mo)