Borne pentru bare DPX³ 250 - Set de 4
Legrand
Borne pentru bare DPX³ 250 - Set de 4
REF. 421080
EAN.
3245064210805
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of poles | 4 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Contact safe | No |
Height | 20.7 mm |
---|---|
Width | 27 mm |
Depth | 13.7 mm |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE