![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026269_pw_93675.jpg)
Borne tip tunel (4) - pentru DPX 1600 - cablu rigid 2x240 mm² / 2x185 mm² flexibil
Legrand
Borne tip tunel (4) - pentru DPX 1600 - cablu rigid 2x240 mm² / 2x185 mm² flexibil
REF. 026269
EAN.
3245060262693
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of poles | 1 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Mounting method | Screw |
Contact safe | No |
Height | 25 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Depth | 67 mm |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE