![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026270-LEGRAND-1000.jpg)
Borne tip tunel (4) - pentru DPX 1600 - cablu rigid 4x240 mm² / 4x185 mm² flexibil
Legrand
Borne tip tunel (4) - pentru DPX 1600 - cablu rigid 4x240 mm² / 4x185 mm² flexibil
REF. 026270
EAN.
3245060262709
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of poles | 1 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Mounting method | Screw |
Contact safe | No |
Height | 102 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Depth | 90 mm |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE