![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026251-LEGRAND-1000.jpg)
Borne tunel (4) - pentru DPX 630 - pentru cabluri 2 x 240 mm² (rigid) sau 2 x 185 mm² (flexibil)
DPX3 1600
Legrand
Borne tunel (4) - pentru DPX 630 - pentru cabluri 2 x 240 mm² (rigid) sau 2 x 185 mm² (flexibil)
REF. 026251
EAN.
3245060262518
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of poles | 4 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Mounting method | Screw |
Contact safe | Yes |
Height | 90 mm |
---|---|
Width | 34 mm |
Depth | 59 mm |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
Document workshop
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE