![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026250-LEGRAND-1000.jpg)
Borne tunel (4) - pentru DPX 630 - set de 4 borne pentru cabluri 300 mm² / 240 mm² flexible
DPX3 1600
Legrand
Borne tunel (4) - pentru DPX 630 - set de 4 borne pentru cabluri 300 mm² / 240 mm² flexible
REF. 026250
EAN.
3245060262501
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of poles | 4 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Mounting method | Screw |
Contact safe | No |
Height | 26 mm |
---|---|
Width | 31.8 mm |
Depth | 55.9 mm |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE