Borne tunel de mare capacitate pentru DPX³ 160 - Set de 3 borne
Legrand
Borne tunel de mare capacitate pentru DPX³ 160 - Set de 3 borne
REF. 421093
EAN.
3414970323279
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of poles | 3 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Contact safe | Yes |
Height | 13.8 mm |
---|---|
Width | 18.2 mm |
Depth | 25.3 mm |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE