![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/57/LG-572259-WEB-R.jpg)
Breloc Arteor pentru card 5722 30/31, 5727 30 și 573493
ARTEOR
Legrand
Breloc Arteor pentru card 5722 30/31, 5727 30 și 573493
REF. 572259
EAN.
3245065722598
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 55 mm |
Height | 140 mm |
Depth | 10.5 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | White |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE