![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/57/LG-572759-WEB-R.jpg)
Breloc Arteor pentru cartele 5 722 30/31/53, 5 727 30/53 și 5 734 93 - magneziu
ARTEOR
Legrand
Breloc Arteor pentru cartele 5 722 30/31/53, 5 727 30/53 și 5 734 93 - magneziu
REF. 572759
EAN.
3245065727593
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 55 mm |
Height | 140 mm |
Depth | 10.5 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Other |